connecteur RST20I5S B1 ZR3 GL
Numéro d'article 96.051.4553.0
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 13 - 18 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.051.4553.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I5S B1 ZR3 GL |
EAN | 4015573875906 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 360 mm |
---|---|
largeur emballée | 340 mm |
hauteur emballée | 200 mm |
poids brut emballé | 6840 g |
poids net pièce unique | 58,24 g |
volume emballé | 24480 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |