19668

connecteur RST20I5S B1 ZR1 GL

Numéro d'article 96.051.4053.0

RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article96.051.4053.0
description de l'article connecteur RST20I5S B1 ZR1 GL
EAN4015573861817
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée304 mm
largeur emballée256 mm
hauteur emballée202 mm
poids brut emballé5750 g
poids net pièce unique55,24 g
volume emballé15720 ccm
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits