connexion de périphériques RST20I5C S1 M91VL BR0
Numéro d'article 96.154.2251.4
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M25, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion sertissage, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact marron
Disponible sur demande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.154.2251.4 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I5C S1 M91VL BR0 |
EAN | 4015573935358 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 2835 g |
poids net pièce unique | 24,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |