Device connector RST20I5C B1 M03 A TB0
Numer produktu 96.151.2153.6
RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M16, Liczba pól 5, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia Crimp, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Turkusowy
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.151.2153.6 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I5C B1 M03 A TB0 |
EAN | 4015573934016 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2365 g |
Waga netto pojedynczej części | 19,8 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |