Apparatstik RST20I5C B1 M03 A TB0
Vare nummer 96.151.2153.6
RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
96.151.2153.6 | |
Apparatstik RST20I5C B1 M03 A TB0 | |
EAN | 4015573934016 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85366990 |
Emballagens dimensioner
304 mm | |
256 mm | |
202 mm | |
2365 g | |
19,8 g | |
15720 ccm | |
pap | |
100 St |