złącze RST20I4S S1 YR1 V GL
Numer produktu 96.044.4053.0
RST® CLASSIC złącze, angled 90°, Liczba pól 4, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 6 - 10 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.044.4053.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I4S S1 YR1 V GL |
EAN | 4049644012266 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6110 g |
Waga netto pojedynczej części | 57,3 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |