Conector de empotrar RST20I4S B1 M01 GL
Numer produktu 96.041.5053.0
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris claro
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 96.041.5053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I4S B1 M01 GL |
EAN | 4015573863293 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 204 mm |
---|---|
Anchura embalada | 178 mm |
Altura embalada | 175 mm |
Peso bruto embalado | 3700 g |
Peso neto de una pieza | 25,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 6355 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |