Connettore da pannello RST20I4S S1 M03V SW
Codice del prodotto 96.042.6153.1
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M16, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.042.6153.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I4S S1 M03V SW |
EAN | 4015573863569 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 3500 g |
Peso netto parte singola | 33 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157866308