21456

Device connector RST20I4S S1 M03V GL

Numer produktu 96.042.6153.0

RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M16, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara

Dostępne na życzenie!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy96.042.6153.0
Opis artykułu Device connector RST20I4S S1 M03V GL
EAN4015573863552
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania343 mm
Szerokość opakowania204 mm
Wysokość opakowania165 mm
Waga brutto paczki zacisków3500 g
Waga netto pojedynczej części33 g
Objętość opakowania11546 ccm
sposób pakowania tektura
100 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe