21456

Apparatstik RST20I4S S1 M03V GL

Vare nummer 96.042.6153.0

RST20i4 4-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.042.6153.0
Apparatstik RST20I4S S1 M03V GL
EAN4015573863552
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
3500 g
33 g
11546 ccm
pap
100 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others