19568

Stik RST20I3SXB1 ZR3 SW

Vare nummer X6.031.4553.1

RST20i3 Atex 3-pol stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69 Kabel diameter: Ø=13-18mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

X6.031.4553.1
Stik RST20I3SXB1 ZR3 SW
EAN4049088144417
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

360 mm
340 mm
200 mm
4460 g
34,85 g
24480 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others