13547

Stik RST20I3S S1 ZR3 V GL

Vare nummer 96.032.4553.0

RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.032.4553.0
Stik RST20I3S S1 ZR3 V GL
EAN4015573895065
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

360 mm
340 mm
200 mm
5405 g
51 g
24480 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others