Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.034.4153.1 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I3S S1 YR2 V SW |
EAN | 4049088000492 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4685 g |
Waga netto pojedynczej części | 39,06 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |