21449

connexion de périphériques RST20I3S S1 M03V BL0

Numéro d'article 96.032.6153.9

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair

Disponible sur demande !


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article96.032.6153.9
description de l'article connexion de périphériques RST20I3S S1 M03V BL0
EAN4015573982932
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85369010

dimensions de l’emballage

longueur emballée304 mm
largeur emballée256 mm
hauteur emballée202 mm
poids brut emballé2990 g
poids net pièce unique28,1 g
volume emballé15720 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages100 pièce(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits