21512

Stik RST20I3S B1 ZRYSH GN0

Vare nummer 96.031.4355.7

RST20I3 2-pol Splitter stik skrue 250/400V/20A hun 0,75-2,5mm² Ø=10-14mm IP68 grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.031.4355.7
Stik RST20I3S B1 ZRYSH GN0
EAN4015573950498
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

408 mm
272 mm
248 mm
6185 g
58,05 g
27522 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others