21581

Stik RST20I3S B1 YR1 GL

Vare nummer 96.033.4053.0

RST20i3 3-pol stik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-6mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.033.4053.0
Stik RST20I3S B1 YR1 GL
EAN4049088000423
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
4361 g
39,81 g
23799 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others