13622

Apparatstik RST20I3S B1 M01 H GN0

Vare nummer 96.031.5055.7

RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.031.5055.7
Apparatstik RST20I3S B1 M01 H GN0
EAN4015573875210
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
3150 g
22,4 g
11546 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others