connexion de périphériques RST16I5 S B1 M03 H BL
Numéro d'article 46.051.5053.9
RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M20,2, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
Prix
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 46.051.5053.9 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST16I5 S B1 M03 H BL |
EAN | 4049088255861 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 2584 g |
poids net pièce unique | 23,84 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |