Conector de empotrar RST16I5 S B1 M03 H BL
Número de artículo 46.051.5053.9
RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M20,2, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Azul Claro
Precio
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 46.051.5053.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST16I5 S B1 M03 H BL |
EAN | 4049088255861 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 205 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 125 mm |
Peso bruto embalado | 2584 g |
Peso neto de una pieza | 23,84 g |
Volumen de la caja de cartón | 4612,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |