Device connector RST16I3 S S1 M02 L BR
Numer produktu 46.032.5050.4
RST® MINI Device connector, standard, Bezpośredio, M16, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.032.5050.4 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST16I3 S S1 M02 L BR |
EAN | 4049088279881 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1830 g |
Waga netto pojedynczej części | 16,3 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |