23529

Conector de empotrar RST16I3 S D03 LMBR

Número de artículo 46.032.M050.4

RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Señal marrón

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza46.032.M050.4
Descripción de los artículos Conector de empotrar RST16I3 S D03 LMBR
EAN4049088572852
Unidad de embalaje50 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada314 mm
Anchura embalada138 mm
Altura embalada70 mm
Peso bruto embalado760,05 g
Peso neto de una pieza13,491 g
Volumen de la caja de cartón3033 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje50 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others