19603

Apparatstik RST16I3 S B1 M02 L BR

Vare nummer 46.031.5050.4

RST16i3 3-pol apparatstik Hun med skrue tilslutning. 400V/16A 1,5mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

46.031.5050.4
Apparatstik RST16I3 S B1 M02 L BR
EAN4049088279829
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
1545 g
11,7 g
4612,5 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others