złącze RST16I3 S S1 ZT4S L BR
Vare nummer 46.032.4550.4
RST® MINI złącze, Bezpośredio, Liczba pól 3, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Średnica kabla 5 - 10,6 mm, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.032.4550.4 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST16I3 S S1 ZT4S L BR |
EAN | 4049088279188 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1930 g |
Waga netto pojedynczej części | 17,5 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |