24226

Device connector RST16I3/2S S1 M02 L BR

Numer produktu 46.032.5051.4

RST® MINI Device connector, standard, Bezpośredio, M16, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy46.032.5051.4
Opis artykułu Device connector RST16I3/2S S1 M02 L BR
EAN4049088296154
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania205 mm
Szerokość opakowania180 mm
Wysokość opakowania125 mm
Waga brutto paczki zacisków1670 g
Waga netto pojedynczej części14,7 g
Objętość opakowania4612,5 ccm
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
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe