Connettore da pannello RST16I3/2S S1 M02 L BR
Codice del prodotto 46.032.5051.4
RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M16, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto marrone segnale
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
Codice | 46.032.5051.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST16I3/2S S1 M02 L BR |
EAN | 4049088296154 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 205 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 180 mm |
Altezza imballata | 125 mm |
Peso lordo imballato | 1670 g |
Peso netto parte singola | 14,7 g |
Volume confezionato | 4612,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |