Connettore da pannello RST16I3/2 S D03 MGL
Codice del prodotto 46.032.M054.0
RST® MINI Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
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
Codice | 46.032.M054.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST16I3/2 S D03 MGL |
EAN | 4049088572876 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 314 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 138 mm |
Altezza imballata | 70 mm |
Peso lordo imballato | 713,25 g |
Peso netto parte singola | 12,555 g |
Volume confezionato | 3033 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |