connexion de périphériques RST16I3/2 S D03 MGL
Numéro d'article 46.032.M054.0
RST® MINI connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact gris clair
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
numéro d'article | 46.032.M054.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST16I3/2 S D03 MGL |
EAN | 4049088572876 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 314 mm |
---|---|
largeur emballée | 138 mm |
hauteur emballée | 70 mm |
poids brut emballé | 713,25 g |
poids net pièce unique | 12,555 g |
volume emballé | 3033 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |