connexion de périphériques RST08i3 S 21 M02H BL
Numéro d'article 4L.032.4043.9
RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu clair
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
numéro d'article | 4L.032.4043.9 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST08i3 S 21 M02H BL |
EAN | 4049088482328 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 202 mm |
---|---|
largeur emballée | 165 mm |
hauteur emballée | 56 mm |
poids brut emballé | 335 g |
poids net pièce unique | 5,4 g |
volume emballé | 1866 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |