Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.502.6300.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schraubendreher RST MICRO SW 0,9 |
EAN | 4049088484445 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82079030 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 85,41 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,3 g |
Volumen verpackt | 320 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
157950438