Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 73.310.1053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector macho HD STS 10 2,5 25 AG |
EAN | 4015573759237 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 140 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 499,6 g |
Peso neto de una pieza | 44,69 g |
Volumen de la caja de cartón | 1424,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |