Gehäuseunterteil HD GUT GM 15 M25 50 A1
Número de artículo 76.335.1535.1
Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 15-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.335.1535.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT GM 15 M25 50 A1 |
EAN | 4015573619449 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 168 g |
Nettogewicht Einzelteil | 140 g |
Volumen verpackt | 375 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |