Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 75.450.0014.3 |
---|---|
Opis artykułu | Feed-in module FCS 16 5 SA SAM50G |
EAN | 4049088483912 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 505 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 155 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3158,7 g |
Waga netto pojedynczej części | 2850 g |
Objętość opakowania | 12915,375 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
157834008