Device connector BST14I3L S1 SW
Numer produktu 93.432.2653.1
gesis® NV Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.432.2653.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector BST14I3L S1 SW |
EAN | 4015573575066 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 135 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 81 mm |
Wysokość opakowania | 81 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 343 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,22 g |
Objętość opakowania | 886 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |