Conector de empotrar BST14I3L S1 SW
Número de artículo 93.432.2653.1
gesis® NV Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Negro
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 93.432.2653.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar BST14I3L S1 SW |
EAN | 4015573575066 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 135 mm |
---|---|
Anchura embalada | 81 mm |
Altura embalada | 81 mm |
Peso bruto embalado | 343 g |
Peso neto de una pieza | 3,22 g |
Volumen de la caja de cartón | 886 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |