26721

Conector de empotrar BST14I3L B1 SW

Número de artículo 93.431.2653.1

gesis® NV Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Negro

¡Disponible previa petición!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza93.431.2653.1
Descripción de los artículos Conector de empotrar BST14I3L B1 SW
EAN4015573575042
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada135 mm
Anchura embalada81 mm
Altura embalada81 mm
Peso bruto embalado304 g
Peso neto de una pieza3,027 g
Volumen de la caja de cartón886 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others