Conector de empotrar BST14I3F S1 R SW
Número de artículo 93.432.2353.1
gesis® NV Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Negro
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
Número de pieza | 93.432.2353.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar BST14I3F S1 R SW |
EAN | 4015573492196 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 157 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 82 mm |
Peso bruto embalado | 455 g |
Peso neto de una pieza | 3,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 1648 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157880118