Connettore da pannello BST14I2L B1 PB02
Codice del prodotto 93.421.4653.1
gesis® NV Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello
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
Codice | 93.421.4653.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello BST14I2L B1 PB02 |
EAN | 4015573768727 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 135 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 81 mm |
Altezza imballata | 81 mm |
Peso lordo imballato | 285 g |
Peso netto parte singola | 2,03 g |
Volume confezionato | 886 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |