20525

Rækkeklemme 9700 A / 8 S35

Vare nummer 54.010.7553.0

Rækkeklemme skrue 8/10mm² 9700A/8 S35 grå

No longer available!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

54.010.7553.0
Rækkeklemme 9700 A / 8 S35
EAN4015573209350
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

245 mm
164 mm
51 mm
1450 g
14,02 g
2049 ccm
pap
100 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others