Bloques de terminales de desconexión de neutro 9700 A / 6 ETK S35
Número de artículo 54.004.7753.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 54.004.7753.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Bloques de terminales de desconexión de neutro 9700 A / 6 ETK S35 |
EAN | 4015573209190 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 242 mm |
---|---|
Anchura embalada | 126 mm |
Altura embalada | 43 mm |
Peso bruto embalado | 1011 g |
Peso neto de una pieza | 9,56 g |
Volumen de la caja de cartón | 1311 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |