Neutralleiter-Trennklemme 9700 A / 6 ETK S35
Artikelnr. 54.004.7753.0
Neutralleiter-Trennklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe blau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 54.004.7753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Neutralleiter-Trennklemme 9700 A / 6 ETK S35 |
EAN | 4015573209190 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 242 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1011 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,56 g |
Volumen verpackt | 1311 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |