Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z6.563.6553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Pieza extremo de cable podis 5G16 |
EAN | 4049088481376 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85472000 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 259 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 81 mm |
Peso bruto embalado | 900 g |
Peso neto de una pieza | 39 g |
Volumen de la caja de cartón | 2727 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
120905039