20270

Fladkabel adaptor GST15I2A SI

Vare nummer 91.020.5453.0

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

91.020.5453.0
Fladkabel adaptor GST15I2A SI
EAN4049088336805
Ordre enhed5 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

173 mm
127 mm
49 mm
320 g
53,3 g
1077 ccm
pap
5 St

Eldas Number

150701089
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others