Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.515.3410.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Soporte para barra colectora WE SH 2/35 |
EAN | 4015573411302 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 302 mm |
---|---|
Anchura embalada | 109 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 1156,4 g |
Peso neto de una pieza | 54,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 1481 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |