![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Etagenklemme WKFN 2,5 E/35/1D/2G OR
物料号 56.703.7155.9
Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: orange
Auf Anfrage lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.703.7155.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Etagenklemme WKFN 2,5 E/35/1D/2G OR |
EAN | 4015573747876 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 355 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1203 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,2 g |
Volumen verpackt | 2734 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |