Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 73.110.4053.0 |
---|---|
Opis artykułu | Adapter wielopolowy HD SAS WL 40 2,5 25 |
EAN | 4015573229310 |
Jednostka opakowania | 4 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 176 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 137 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1252,4 g |
Waga netto pojedynczej części | 291,1 g |
Objętość opakowania | 2990 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 4 sztuk |