Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.327.4028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GY 16H A |
EAN | 4015573229433 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 29 mm |
Bruttogewicht verpackt | 137,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 117,3 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |