Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.105.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter HD BAS WR 40 2,5 25 |
EAN | 4015573229297 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 307 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 4 St |