Klemmenadapter HD SAS WL 40 2,5 25
Artikelnr. 73.110.4053.0
Klemmenadapter revos HD 250V/10A 40-polig+PE, Steckereinsatz, SL links
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.110.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter HD SAS WL 40 2,5 25 |
EAN | 4015573229310 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1252,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 291,1 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 4 St |