Klemmeadapter sæt BAS GAZSHLS24 4,0 50

Vare nummer 70.950.2453.3

Revos Basic Klemmeadaptor han m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm²

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

70.950.2453.3
Klemmeadapter sæt BAS GAZSHLS24 4,0 50
EAN4015573224827
Ordre enhed10 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
4170 g
414,9 g
11546 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others