20542

Gennemgangsklemme WKI 35 SL / 35/V0

Vare nummer 56.535.9255.0

Jordklemme med skrue for montage på TS 35, nominel kvadrat: 35 mm², brede: 16 mm, farve: gul-grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.535.9255.0
Gennemgangsklemme WKI 35 SL / 35/V0
EAN4015573571075
Ordre enhed20 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

176 mm
126 mm
55 mm
1615 g
80,2 g
1220 ccm
pap
20 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others